언어 변경 :

평가판 번호:
4839
케이블 유형:
모터 케이블 CF886 및 CF896
굽힘 반경:
100mm(계수 10 x d)
서비스 수명
100만 스트로크 이상

UL 인증: 체인플렉스®, 세계적으로 권위 있는 테스트 기관으로부터 최고의 인정을 받았습니다.
3,800m² 규모의 테스트 실험실에서 30년 이상의 경험과 700회의 병렬 테스트를 통해 케이블의 서비스 수명에 대한 신뢰할 수 있는 예측을 할 수 있기 때문에, 이구스는 양심에 따라 케이블에 대해 36개월 보증을 제공합니다.
igus® 는 이제 독일 기업 최초로 체인플렉스®-케이블에 대해 이러한 약속을 검증받았습니다. 정교한 인증 프로세스를 통해 미국 기관 "Underwriters Laboratories" 는 "igus ® 36개월 체인플렉스® 케이블 보증 및 연간 20억 테스트 주기를 기반으로 한 서비스 수명 계산기" 의 정확성을 확인했습니다. 이로써 쾰른에 본사를 둔 이 회사는 유럽에서 최초로 광고 문구의 진실성을 테스트 기관으로부터 확인받게 되었습니다. 앞으로 전 세계 어디에서든 igus® 을 나타내는 고유 번호 B129699가 표시된 UL 마케팅 라벨이 부착되지 않은 체인플렉스® 케이블은 공장에서 출고되지 않습니다.
포트폴리오의 1350개 이상의 케이블 중 총 1044개의 케이블이 이미 기존 UL 승인을 받았습니다. 이는 미국에서 시스템을 원활하게 시운전하기 위한 전제 조건입니다. 따라서 미국으로의 시스템 수출이 순조롭게 진행될 것입니다. 이제 UL 승인과 UL 마케팅 라벨의 조합으로 원활한 수출을 두 배로 보장할 수 있습니다:
추가 정보:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간