V 홈이 있는 가이드 롤러

고성능 플라스틱으로 제작된 V 홈이 있는 가이드 롤러는 낮은 마찰 계수, FDA 준수, 높은 매체 저항성으로 다양한 롤러 애플리케이션에서 연속 작동에 이상적입니다. 이글리듀어 소재는 EU 지침 2011/65/EU에 따라 RoHS 2를 준수하며, 소재에 따라 96가지 유해 PFAS 물질에 대한 테스트를 거쳤습니다. 샤프트 직경이 3 ~ 20mm인 가이드 롤러는 V 홈이 있습니다. 표준 제품군에서 원하는 제품을 찾을 수 없나요? 그런 다음 맞춤형 특별 솔루션에 대해 문의하세요.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담