사전 조립된 VGA 케이블

igus의 VGA 케이블은 매우 높은 부하를 위해 특별히 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 TPE 외부 재킷은 가장 혹독한 조건에서도 내구성 및 내구성 을 보장합니다. 케이블은 가수분해 및 미생물 저항, 실리콘 프리 및자외선 저항 입니다. DIN EN 60811-404 에 따른 우수한 내유성 및 VDMA 24568 에 따른 바이오 오일 내성을 제공하며, Plantocut 8 S-MB, DEA 테스트를 거쳤습니다. 최대 4년 보증, 이 케이블은 산업용 애플리케이션에 일관되게 안정적인 결과를 제공합니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담