Mitsubishi 표준에 따라 하네스된 readycable® 드라이브 케이블은 에너지체인에서의 동적 사용을 위해 개발되었고 매우 긴 사용 수명을 보장하기 위해 테스트되었습니다. 특히 높은 품질은 이구스 연구소에서 chainflex® 케이블을 수백만 사이클로 테스트하고 개별 확인함으로써 달성됩니다. 이구스에서는 4000종의 하네스 케이블에 대해 문의 및 검색할 수 있고 온라인으로 직접 주문할 수 있습니다. 담당자가 readycable® 제품에 대해 친절히 상담해드립니다. 모든 케이블은 소량 주문이나 컷팅에 대한 추가 요금 없이 가장 작은 크기로 구입할 수 있습니다. 당사에는 모터 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블, 데이터 케이블 등이 재고로 비축되어 있습니다. 당사의 많은 제품은 CE, Desina, UL 또는 CSA와 같은 다양한 필수 승인 및 준수 표준을 준수합니다. 이구스의 모든 케이블은 36개월 보증이 제공됩니다.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!