igusigus-icon-cart(0)

FAGOR 표준에 따른 하네스 케이블

FAGOR 표준에 따라 하네스된 readycable® 케이블은 까다로운 에너지체인에서 사용하도록 개발되었고 매우 긴 사용 수명을 위해 테스트되었습니다. 이구스의 모든 케이블에 대해 36개월 보증이 제공됩니다. 모든 chainflex® 케이블의 특히 높은 품질은 사내 이구스 연구소에서 테스트하고 개별 확인함으로써 달성됩니다. 여기 이구스 온라인 샵에서 온라인 문의와 주문을 즉시 제출할 수 있는 4,000종이 넘는 하네스 readycable® 드라이브 케이블을 찾을 수 있습니다. 특별한 솔루션을 찾고 있거나 상담이 필요하다면 당사의 전문가 담당자들이 기꺼이 도와드리겠습니다. 필요한 사이즈로 컷팅된 소량 주문 케이블은 추가 요금 없이 배송됩니다. 당사의 제품군에는 모터 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블, 데이터 케이블 및 기타 다양한 유형의 케이블이 포함되어 있습니다. readycable® 제품은 CE, Desina, UL 또는 CSA와 같은 다양한 필수 승인 및 준수 표준을 준수합니다.
제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요.