igusigus-icon-cart(0)

Control Techniques 표준에 따른 하네스 케이블

Control Techniques 표준에 따라 하네스된 readycable® 케이블은 이동 어플리케이션용 에너지체인에서 사용하기에 이상적입니다. 모든 chainflex® 드라이브 케이블의 특별한 품질은 모든 제품을 사내 이구스 연구소에서 광범위하게 테스트하고 배송 전 개별 확인함으로써 달성됩니다. readycable® 제품군에는 36개월 보증이 제공되는 4,000종 이상의 케이블이 포함됩니다. 고객은 당사의 온라인 샵에서 데이터 케이블, 모터 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블 및 다양한 유형의 케이블을 찾을 수 있습니다. 하네스 드라이브 케이블을 빠르고 간편하게 온라인으로 주문하시거나 전화로 또는 미리 개인적으로 당사의 전문가 담당자와 상담하십시오. readycable® 하네스 케이블은 절단 비용이나 소량 주문 추가 비용 없이 수량에 따라 공급할 수 있습니다. 당사는 고객의 요구 사항에 맞춰 CE, Desina, UL 또는 CSA와 같은 다양한 필수 승인 및 준수 표준을 준수하는 드라이브 케이블을 재고로 비축하고 있습니다.
제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요.