Allen Bradley 표준을 따르는 readycable® 하네스 케이블은 동적 어플리케이션용 에너지체인에서 사용하기 위해 특별히 설계된 특히 유연한 드라이브 케이블입니다. 특히 길고 예측 가능한 사용 수명 덕분에 신뢰할 수 있고 36개월 보증으로 보호됩니다. 모든 이구스 케이블은 내구성, 안전성 및 신뢰성에 대해 테스트되며, 사내 연구소에서 실제 어플리케이션을 대상으로 수백만 사이클로 테스트됩니다. 고객은 당사의 샵에 재고로 비축된 4,000종 이상의 하네스 케이블에서 빠르고 간편하게 선택할 수 있습니다. 여기서 신호 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블, 드라이브 케이블 등을 찾을 수 있습니다. readycable® 하네스 케이블은 UL, CSA, CE 또는 Desina와 같은 매우 일반적으로 요구되는 준수 표준을 충족하고 많은 승인 기준을 준수하는 버전으로 제공됩니다. readycable® 하네스 드라이브 케이블은 요구 사항에 따라 컷팅이나 소량 주문에 대한 추가 비용 없이 특정한 길이로 공급할 수 있습니다.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!