SEW 표준에 따른 하네스 케이블

SEW 표준에 적합한 readycable® 하네스 케이블은 이동 어플리케이션용 에너지체인에서 사용하기 위해 특별히 개발된 드라이브 케이블입니다. 즉, 사용 수명이 특별히 길고 완전히 신뢰할 수 있으며 36개월 보증으로 안전합니다. 신뢰할 수 있는 이구스 chainflex® 케이블을 기반으로 한 제품은 이구스의 사내 연구소에서 실제 조건에서 테스트를 받습니다. UL, CSA, CE 또는 DESINA 등 많은 승인과 준수를 충족하는 엔코더 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블 및 데이터 케이블과 같은 4,000종 이상의 하네스 케이블을 당사 온라인 샵에서 찾을 수 있습니다. 하네스 readycable® 드라이브 케이블은 가장 작은 크기로 맞춤 구성될 수 있고 컷팅이나 소량 주문에 대한 추가 비용 없이 배송됩니다.
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담