TPE 동축 케이블

사전 조립된 KOAX 케이블 은 매우 높은 요구 사항을 가진 애플리케이션에 최적으로 설계되었습니다. 특수 TPE 외부 재킷은 뛰어난 견고성과 저항성 을 보장합니다. 케이블은 가수분해 및 미생물 저항성, 무실리콘, 자외선 저항성 으로 열악한 산업 환경에 이상적입니다. DIN EN 60811-404에 따른 내유성 및 VDMA 24568에 따른 바이오 오일 저항성 은 까다로운 작동 조건에서도 추가적인 안전성을 제공합니다. 최대 4년 보증이 지원되므로 장기간 안정적인 성능을 위한 완벽한 선택입니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담