iglidur® PRT 선회 링 베어링

iglidur® PRT 선회 링 - 모든 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션

PRT 선회 링 베어링은 광범위한 적용개소를 위한 무보수 및 무급유 솔루션을 제공합니다. 마찰학적으로 최적화된 소재로 제작된 슬라이딩 요소 덕분에 금속 롤러나 볼이 전혀 필요하지 않습니다. 8가지 사이즈와 고유한 시리즈로 모든 요구사항에 적합한 솔루션을 제공합니다.

< br />✅ PRT 시리즈 한눈에 보기:

  • PRT-01: 높은 하중과 비틀림 강성을 위한 견고한 클래식. 스테인리스 스틸 및 ESD 호환 슬라이딩 요소로 제공되는 변형 제품.
  • PRT-02: 알루미늄 링과 이글리듀어 소재의 헤드 링 덕분에 매우 가볍습니다® J4 - 공간과 무게 제한에 이상적입니다.
  • PRT-03: 성능 저하 없이 비용 효율적인 애플리케이션을 위해 플라스틱 함량을 극대화한 저비용 설계.
  • PRT-04: 고성능 - 최대 60% 더 가볍고, 50% 공간 절약, 20% 더 저렴합니다. 유연한 모듈식 시스템.
  • PRT-05: 지속 가능한 저비용 선회 링 베어링, 최소 97%% 재규격으로 제작.
  • PRT-06: 초소형, 최대 85% 저렴, 높이가 8mm에 불과하여 설치 공간이 극히 제한된 어플리케이션에 적합합니다.

igus®& nbsp;slewing 링 베어링은 유지보수가 필요 없고 탄력적이며 개별적으로 조정할 수 있는 광범위한 산업 요구 사항을 충족하는 경제적이고 내구성 있는 솔루션입니다.

제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담