igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 치수 시리즈: E, DIN ISO 12240 기준
- 하우징 재료: igumid G하우징 재료: igumid G
- 구면 캡 재질: iglidur® J / J3 / A350
- 매우 가벼움
- 상당한 공간 절약
- 빠른 조립으로 인한 시간 절약
igus-icon-lieferzeitPA204-KS-A350EM-20-17-SP
20
iglidur® A350
성형
igubal® 필로우 블록 베어링
igubal® 필로우 블록 베어링은 특히 정렬 오류를 보정하고 편하중을 방지하는 베어링 유닛을 설치하기 쉽습니다.
하우징은 특히 충격에 강한 장섬유 강화 폴리머인 igumid® G로 제작되었습니다. 30°C ~ +80°C의 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
구면 캡은 iglidur® J, J3 또는 A350(FC)로 만들 수 있습니다.
대표적인 적용 분야: