하네스 Profinet 케이블, PUR, 커넥터 A: M12 직선형, 4핀, d-코드화, 커넥터 B: M12 직선형, 4핀, d-코드화, 5m

BUS9041171 product image
igus-icon-lupe
  • 중하중용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitBUS9041171
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담