PVC 광섬유 케이블 | 양쪽에서 광섬유 유리, 커넥터 LC

LWL99230005 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
igus-icon-lupe
2 의 1
LWL99230005 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
  • 굴곡형 애플리케이션을 위한 그라데이션 유리 섬유 케이블
  • PVC 외피
  • 실리콘 프리
  • 난연성
  • 내유성 없음
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitLWL99230005
50/125
커넥터 LC/커넥터 LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담