단종예정품목
igus-icon-lupe
- 토션 적용
- PUR 외피
- 쉴드형
- 오일 내성, 냉각수 내성
- 난연성
- 노치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
양쪽 직선형
igus-icon-info
이 부분은 단종된 모델입니다.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!