PUR 버스 케이블 | GigE, 토션 커넥터 A: 야마이치 RJ45 금속, 커넥터 B: 야마이치 RJ45 금속

단종예정품목
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • 토션 적용
  • PUR 외피
  • 쉴드형
  • 오일 내성, 냉각수 내성
  • 난연성
  • 노치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
양쪽 직선형
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담