표준
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 외부 나사산 포함 igubal® 로드 엔드 베어링
igus-icon-lieferzeit-dotEALM-05
5
iglidur® W300
왼 나사
일반 나사산
igubal® 외부 나사산 포함 로드 엔드
igubal® 로드 엔드는 내부식성으로, 혹독한 환경 에서도 문제 없이 사용할 수 있습니다. 습하거나 눅눅한 환경에서는 약산성 및 알칼리성에 대한 내성이 있습니다. 먼지와 분진에 대한 내성을 강조해야 합니다.
하우징
특히 충격에 강한 장섬유 강화 폴리머인 igumid® G로 제작되었습니다.
-40°C ~ +90°C의 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
여기구면 캡은 iglidur® J로 만들어져 낮은 수분 흡수, 무급유 주행에서 가장 낮은 마찰 값 및 매우 낮은 스틱 슬립 경향이 매우 낮습니다. 후자는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 특히 중요합니다.
일반 적용 분야