24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
KR (KO)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
igubal 자가 보정 베어링
igus-icon-arrow-right
구면 볼
igus-icon-arrow-right
수중 어플리케이션용 구면 볼, UWEM, mm, igubal®
수중 어플리케이션용 구면 볼, UWEM, mm, igubal®
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
치수 시리즈: DIN ISO 12240 이후 E
구면 볼 재료: iglidur® UW
수중 어플리케이션용
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
UWEM-10-09
샤프트 직경 [mm]
10
B [mm]
9
제품설명
기술 데이터
온라인 툴
다운로드
igubal® 구면 볼 UWEM
모든 단일 iglidur® 재료는 특정 어플리케이션 및 요건에 대한 적합성을 판별하는 특별한 자체 속성을 가지고 있습니다.
iglidur® UW는 수중 어플리케이션에 가장 적합한 재료입니다. 수중에서 매우 뛰어난 내마모성, 테스트 완료, 무보수. 펌핑 어플리케이션에 가장 적합합니다.
재료 특성
수중 어플리케이션용
동작이 빠르고 일정한 경우
긴 사용 수명
대표적인 적용 분야
플랜트 건설
견본 제작
가구/산업 설계
당사의
Industry solutions
에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
사용하는 경우
무보수 재료가 필요한 경우
치수 시리즈 E 구성품을 장착해야 할 때
높은 압축 강도가 요구되는 경우
뛰어난 유연성이 요구되는 경우
사용하지 않는 경우
온도가 +100°C를 초과하는 경우
30mm를 초과하는 직경이 필요한 경우
0.5m/s를 초과하는 회전 속도가 필요한 경우
Use our filter options to find the suitable product
공차
무보수 igubal® 구면 볼은 E10의 내경 공차로 설계되었습니다. 샤프트 공차는 h6와 h9 사이에 있어야 합니다. 별다른 명시가 없으면, 모든 공차 값은 DIN ISO 2768-m에 따라 처리됩니다.
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
온라인 툴
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-gratismuster
무료 샘플 요청
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
전문가에게 질문
요청 문의 바로가기
igus-icon-3arrow
igubal® 샘플 박스
지금 무료 샘플 박스를 주문하세요!
igus-icon-3arrow
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.
010-5271-2912
이메일 작성
배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간
igus-icon-arrow-up