구면 베어링, 슬림 라인, KGLI SL, igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • 치수 시리즈: K, DIN ISO 12240에 따름
  • 하우징 재료: igumid G
  • 구면 볼 재료: iglidur® W300
  • 매우 작은 설치 공간
  • KGLM 대비 50% 얇은 벽면 두께
  • 최대 5° 각도 보정
  • 경량
  • DIN 1850에 따른 치수
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담