igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 스레드 방향: 오른쪽/왼쪽
- 하우징 재료: igumid® G
- DIN ISO 12240에 따른 치수 시리즈 K
igus-icon-lieferzeit-dotKALM-05-CL-J
5
iglidur® J
왼 나사
일반 나사산
수나사가 있는 igubal® 로드 엔드
igubal® 로드 엔드 베어링은 부식이 없으며 열악한 조건에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 이들은 습한 환경에서도 약산성 및 알카리성에 내성을 유지합니다. 먼지와 분진에 민감하지 않다는 점을 강조해야 합니다.
특히 충격에 강한 장섬유 강화 폴리머인 igumid® G로 제작된 하우징입니다. -40°C ~ +90°C의 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
표준 구면 플레인 베어링의 경우, 구면 볼은 건식 작동 시 마찰 계수가 가장 낮고 스틱 슬립 경향이 매우 낮은 재질인 iglidur® W300으로 만들어집니다. 이는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 매우 중요합니다.
대표적인 적용 분야