igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 1Nm의 나사 토크로 최대 10Nm의 홀딩 토크가 가능합니다.
- 외부 링에 나사로 쉽게 고정
- 광범위한 모듈형 시스템의 일부
igus-icon-lieferzeitPRT-HK-20
80
iglidur® PRT 선회 베어링은 즉시 설치가 가능한 선회 링으로, 무급유 건식 작동합니다. 재순환 부품이 아닌 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 구성품을 기반으로 설계되었습니다. 이 베어링은 마찰학적으로 최적화된 iglidur® 재질과 경량의 경화 아노다이징 알루미늄 링으로 제작됩니다.
수동 클램프가 장착된 PRT-04는 PRT-04 시리즈 모듈형 시스템의 부품입니다. 알루미늄 클램핑 블록은 외부 링의 어느 지점에나 부착할 수 있습니다. PRT 선회 링을 빠르고 쉽게 클램핑하여 회전을 방지할 수 있습니다.
iglidur® J로 만든 슬라이딩 구성품은 뛰어난 만능 제품입니다. 이 제품은 건식 작동 시 마찰 계수가 낮은 것이 특징입니다. 또한 이 재질은 수분 흡수율이 낮고 내화학성이 우수합니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간