igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 무제한 폐쇄 위치 조정
- 바로 설치 가능한 솔루션
- 서비스 수명을 위해 이구스 연수소에서 잠금 응력 테스트됨
- 간편한 교체 및 확장: 모듈형 조립 키트 디자인
- 옵션 사양인 T-슬롯 플레이트와 결합하여 조립 테이블과 같은 곳에서 이상적으로 사용
igus-icon-lieferzeitPRT-04-30-R
90
iglidur® PRT slewing ring bearings are ready-to-install slewing rings for lubrication-free, dry operation. The design is not based on re-circulating components. Instead it is based on maintenance-free sliding elements made of tribologically optimised iglidur® materials combined with rings made of lightweight, hard-anodised aluminium. The new PRT-04 with defined locking points allows precise slewing ring bearing positioning.
The following diagram shows a PRT-04-20-R
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간