drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm
drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm
drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm
drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm
drylin® E DC motor with spur gear, flange 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 토크 범위[Nm] 0.1Nm-1.8Nm
  • 최고 속도: 440rpm
  • 12 및 24VDC에서 작동 가능
  • 직접 배터리 작동 가능
  • 평면 커넥터를 통한 모터 연결
  • 모터 하우징 보호 등급: IP30/IP20
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담