최대 120°의 고온에 사용 가능한 drylin® N 가이드 캐리지 설치 크기 27 iglidur® RN213 슬라이딩 요소
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
슬라이딩 요소 재료: iglidur® RN213
장착 유형: 관통
고온
설치 크기: 27
하중 수용력, 정적: 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-HT
40
없음
drylin® N guide carriage in installation size 27 with a sliding element made of iglidur® RN213. This carriage is suitable for high-temperature applications of up to 120°C and offers a maximum static load capacity of 500N. With plain holes for easy attachment.