자석 설치 클립이 있는 케이블 가이드 OCR

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>길이 OCR 예시 | 12개의 에너지 체인 링크 포함</b><br><br>1. OCR을 분리하여 유연하게 배치:<br>내부 높이 [하이]: 14.5mm<br>피치: 25mm/링크<br>링크/m: 40m<br>1,000mm에 해당<br><br>2차 OCR 압축, 고정 버전 배치:<br>내부 높이 [하이]: 14.5mm<br>피치: 20mm/링크<br>링크/m: 50m<br>1,000mm에 해당
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
자석 설치 클립이 있는 케이블 가이드 OCR
<b>길이 OCR 예시 | 12개의 에너지 체인 링크 포함</b><br><br>1. OCR을 분리하여 유연하게 배치:<br>내부 높이 [하이]: 14.5mm<br>피치: 25mm/링크<br>링크/m: 40m<br>1,000mm에 해당<br><br>2차 OCR 압축, 고정 버전 배치:<br>내부 높이 [하이]: 14.5mm<br>피치: 20mm/링크<br>링크/m: 50m<br>1,000mm에 해당
자석 설치 클립이 있는 케이블 가이드 OCR
자석 설치 클립이 있는 케이블 가이드 OCR
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 원형 케이블 가이드
  • 어떤 지점에서도 중간 연결이 가능합니다.
  • 체인에 간편한 클립식 장착 가능
  • 통합 자석, 접착 테이프 또는 나사로 부착 가능
  • 유연한 장착
  • 유연하거나 고정 가능한 모든 링크
  • 요청 시 다양한 색상 가능
  • 2018 Red Dot 디자인상 수상
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1