무급유 iglidur® 스톡 바는 유지보수가 필요 없는 모든 유형의 슬라이딩 요소와 베어링을 자유롭게 설계할 수 있는 옵션을 제공합니다. 다양한 iglidur® 플레인 베어링 소재는 카운터 파트너에 가장 적합한 마찰 계수와 마모 계수를 가진 베어링 소재를 최적으로 매칭합니다. 자체 가공용 스톡 바 외에도 모든 형태의 플레인 베어링, 슬라이딩 요소 및 글라이드 스트립을 생산할 수 있습니다. 당사는 합의한 납기에 맞춰 수일 내에 긴급한 프로토타입을 제공할 수도 있습니다. .참고: 당사의 스톡 바는 초과 치수로 제조됩니다. 일반적인 적용 분야
의료 기술
특수 기계 제작
무급유
플랜트 건설
[Link id="9"]에서 더 많은 적용 분야를 찾을 수 있습니다.
사용해야 하는 경우
iglidur® 카탈로그 범위에서 적합한 치수를 찾을 수 없는 경우
마모 및 마찰 계수가 우수한 플라스틱 스톡 바가 필요한 경우
소량으로 특수 치수의 iglidur® 플레인 베어링이 필요한 경우
높은 압축 강도가 필요한 경우
뛰어난 유연성이 요구되는 경우
사용하지 않는 경우
적절한 iglidur® 표준 카탈로그 베어링을 사용할 수 있는 경우
특수 치수의 iglidur® 플레인 베어링이 대량으로 필요한 경우
엔지니어링 플라스틱으로 제작된 스톡 바가 필요하지 않고 마찰 특성이 없는 스톡 바로 애플리케이션에 충분한 경우