모션용 바 스톡

iglidur® 봉재 제품군으로 제작된 원형 봉재는 100mm~1000mm의 개별 길이와 10mm~100mm의 직경으로 주문할 수 있습니다. 당사는 각 어플리케이션의 다른 요구사항을 충족시키기 위하여 다양한 재질을 제공합니다. 저속, 중속 또는 고속, 최대 250°C의 온도 또는 주로 고정식 또는 극한 하중, 즉 거의 모든 요구 사항에 적합한 원형 로드 소재를 여기에서 찾을 수 있습니다.
모든 igus® 제품과 마찬가지로 이 원형 로드 역시 무급유 사용에 적합하므로 유지보수가 필요 없을 뿐만 아니라 특히 위생적입니다.
예를 들어, iglidur® 원형 막대는 의료 기술 분야와 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.

ECON 소재는 비용 효율적인 애플리케이션을 위해 설계되었으며 고품질의 견고한 기계적 특성을 제공합니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담