drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형

MOT-ST-28-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-B video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 11, 짧은 유형
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA11/플랜지 설치 사이즈 28mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP40 
  • 홀딩 토크: 0.06 Nm
  • 공칭 전류: 0.67 A
  • 모터 연결: JST 커넥터 포함 스트랜드
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-28-L-A-B

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담