drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, short type, NEMA 8

MOT-ST-20-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, short type, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, short type, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, short type, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, short type, NEMA 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA8/flange dimension 20mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.018Nm
  • Nominal current: 0.6A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-20-L-A-B

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시