drylin® E 특수 스텝 모터(단자함 포함), 물 유입 방지, NEMA 23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® E 특수 스텝 모터(단자함 포함), 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 특수 스텝 모터(단자함 포함), 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 특수 스텝 모터(단자함 포함), 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 특수 스텝 모터(단자함 포함), 물 유입 방지, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA23/플랜지 설치 사이즈 56mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP68 (10m)
  • 홀딩 토크: 1.30Nm
  • 공칭 전류: 4.20A
  • 모터 연결: 단자함
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시