igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 설치 크기: NEMA17/플랜지 차원 42 mm
- 홀딩 토크: 5.9 Nm
- 공칭 전류: 6.4 A
- 모터 연결: 미터 커넥터
- 통합 브레이크는 애플리케이션에서 수직 하중을 안전하게 유지합니다.
- 24V 산업용 전압을 통한 브레이크 제어는 통합을 간편하게 합니다.
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA