drylin® E 스텝 모터, Molex 커넥터 포함 연선, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® E 스텝 모터, Molex 커넥터 포함 연선, NEMA34
drylin® E 스텝 모터, Molex 커넥터 포함 연선, NEMA34
drylin® E 스텝 모터, Molex 커넥터 포함 연선, NEMA34
drylin® E 스텝 모터, Molex 커넥터 포함 연선, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 크기: NEMA 34/플랜지 치수 86mm
  • 보호 등급: IP40
  • 홀딩 토크: 5.90Nm
  • 공칭 전류: 6.40A
  • 모터 연결: Molex 커넥터를 사용한 연선
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담