drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함), 엔코더 및 브레이크, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함), 엔코더 및 브레이크, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함), 엔코더 및 브레이크, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함), 엔코더 및 브레이크, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함), 엔코더 및 브레이크, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈 : NEMA24/플랜지 설치 크기 60mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP65 (샤프트 씰 IP52)
  • 홀딩 토크: 3.50Nm
  • 공칭 전류: 4.20Å
  • 모터 연결: 미터 커넥터
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담