drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24
drylin® E 스텝 모터, JST 커넥터 포함 연선, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 크기: NEMA24/플랜지 치수 60mm
  • 보호 등급: 모터 하우징 IP65 (샤프트 씰 IP52)
  • 홀딩 토크: 3.50Nm
  • 공칭 전류: 4.20Å
  • 모터 연결: JST 커넥터 포함 연선
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시