drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23

표준
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23
drylin® E 스텝 모터(커넥터 포함) 및 엔코더, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA23/플랜지 설치 사이즈 56mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP65 (샤프트 씰 IP52)
  • 홀딩 토크: 2.00Nm
  • 공칭 전류: 4.20A
  • 모터 연결: 미터 커넥터
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담