커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23

표준
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 의 1
커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23
커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23
커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23
커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23
커넥터 포함 drylin® E 스텝 모터, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA23 / 플랜지 치수 56mm
  • 보호 등급: 모터 하우징 IP65(샤프트 씰 IP52)
  • 홀딩 토크: 2.00Nm
  • 공칭 전류: 4.20Å
  • 모터 연결: 미터 M12 커넥터
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담