drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA17/플랜지 치수 42mm
  • 모던 하우징 보호 등급: IP65
  • 홀딩토크: 0.5 Nm
  • 공칭 전류: 1.8 A
  • 통합 샤프트 실 (seal) 이 물의 유입을 차함
  • 안전한 위치 선정을 위한 다각도 인코더 
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담