drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17
drylin® E 스테퍼 모터 ( 브레이크 포함), NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 크기: NEMA17/플랜지 차원 42 mm
  • 홀딩토크: 0.5 Nm
  • 공칭 전류: 1.8 A
  • 모터 연결: 미터 커넥터
  • 통합 브레이크는 애플리케이션에서 수직  하중을 안전하게 유지합니다.
  • 24V 산업용 전압을 통한 브레이크 제어는 통합을 간편하게 합니다.
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담