drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11
drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11
drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11
drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11
drylin® E 스텝 모터(연선 포함) 및 엔코더, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 크기: NEMA11/ 플랜지 치수 28 mm
  • 모터 하우징 보호 등급: 연선 IP40(샤프트 실 IP52) 포함 모터
  • 홀딩 토크: 0.12 Nm
  • 공칭 전류: 1.00 A
  • 모터 연결: 연선
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담