drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11
drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11
drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11
drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11
drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA11/플랜지 설치 사이즈 28mm
  • 모터 하우징 보호 등급: 연선 IP40(샤프트 씰 IP52) 포함 모터
  • 홀딩 토크: 0.12Nm
  • 공칭 전류: 1.00A
  • 모터 연결: 스트랜드 및 엔코더, JST 커넥터
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담