Siemens 6FX_002-2DC34에 적합한 readycable® 신호 케이블, 연장 케이블 PUR 10xd

MAT9841551 product image
igus-icon-lupe
1. 외피: 압력 압출 PUR 혼합물 2. 밴딩: 플라스틱 플리스 3. 전체 실드: 주석 도금 구리선으로 만든 매우 유연한 브레이딩 4. 밴딩: 플라스틱 호일 5. 코어 단열재: 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물 6. 도체: 주석 도금 구리선으로 제작된 매우 유연한 버전의 매우 미세하게 가닥이 잡힌 특수 도체. 7. 스트레인 릴리프: 높은 인장 강도의 중심 요소
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9841551 product image
1. 외피: 압력 압출 PUR 혼합물 2. 밴딩: 플라스틱 플리스 3. 전체 실드: 주석 도금 구리선으로 만든 매우 유연한 브레이딩 4. 밴딩: 플라스틱 호일 5. 코어 단열재: 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물 6. 도체: 주석 도금 구리선으로 제작된 매우 유연한 버전의 매우 미세하게 가닥이 잡힌 특수 도체. 7. 스트레인 릴리프: 높은 인장 강도의 중심 요소
  • 중하중 어플리케이션용
  • PUR 외피
  • 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 할로겐-프리
  • 실리콘 프리
  • 난연성
  • 해양 플랜트
  • 냉각수 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 전체 쉴드
  • 노치 방지
  • PVC 프리
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitMAT9841551
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담