B&R iX67CA0E41.xxxx에 따른 readycable® 버스 케이블, 기본 케이블 PUR 12.5 x d

MAT9730104 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9730104 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
  • 중하중용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitMAT9730104
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담