Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A2-H에 따른 readycable® 모터 케이블, 기본 케이블, PVC 6.8 x d

MAT9712003 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9712003 product image
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
  • 고하중용
  • PVC 외피
  • 난연성
  • 실리콘 프리
  • UV 내성
  • 내유성(DIN EN 50363-4-1에 따름)
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT9712003
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담