drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11
drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11
drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11
drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11
drylin® E 직동 액추에이터, JST 커넥터 및 인코더 포함 연선, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 모터 설치 사이즈: NEMA11/플랜지 크기 28mm
  • 보호 등급: IP40
  • 홀딩 토크: 0.12Nm
  • 공칭 전류: 1.00A
  • 직동 피드/1.8° 스텝: 0.0254mm
  • 힘: 50N
  • 모터 연결: JST 커넥터가 있는 연선, JST 커넥터가 있는 인코더
  • 효율적인 dryspin® 고나사산 스레드: DST 6.35x5.08
  • 무급유 dryspin® 리드 스크류 너트: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담