igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 토션 적용
- TPE 외피
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- 가수분해 및 미생물에 대한 내성 내유성(DIN EN 60811-404 준수), 바이오 오일에 대한 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568 준수)
- chainflex® 클래스: 6.1.4.3
igus-icon-lieferzeitCFROBOT5.501
2x50/125
대표적인 적용 분야
| 주기* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [°/s] | 최대 가속도 [°/s²] | 최대 토션 | 최소 곡률 반경 [Factor x d] | 최소 곡률 반경 [Factor x d] |
| 범위 [°C] | 토션형 | 토션형 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간