igus-icon-lupe
- 요구사항: 비틀림 어플리케이션용용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 냉각수 내성
- 노치치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 난연성
- 실리콘 무함유
- UV 내성
- chainflex® 등급: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0.25))C
대표적인 적용 분야
| 주기* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [°/s] | 최대 가속도 [°/s²] | 최대 토션 | 최소 곡률 반경 [Factor x d] | 최소 곡률 반경 [Factor x d] |
| 범위 [°C] | 토션형 | 토션형 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간