igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 고강도 애플리케이션 및 간섭 없는 데이터 전송을 위한 POF 광섬유
- PUR 외피
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- 냉각수 내성
- 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
- chainflex® 클래스: 5.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCFLK.L1.01
1x980/1000
대표적인 적용 분야
| 더블 스트로크* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10/+50 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +50/+60 | 15 | 16 | 17 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 본 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용해 보세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간