igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 가동형
- iguPUR 외피
- 전체 쉴드
- 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
- 난연성
- UV 내성
- 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF898.021
(2x0.5)C
CAN-버스/필드버스
레드 라일락(RAL 4001과 유사)
| 더블 스트로크* | 1백만 | 3백만 | 5백만 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최고 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| -10 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |