chainflex® 모터 케이블 CF896

CF896.07.04 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconCF896.07.04 video
igus-icon-lupe
3 의 1
CF896.07.04 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
CF896.07.04 video
  • 가동형
  • iguPUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 난연성
  • 실리콘 프리
  • UV 내성: 중간
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF896.07.04
(4G0.75)C

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담