단종예정품목
igus-icon-lupe
- 가동형
- PVC 외피
- 전체 쉴드
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0.14)C
igus-icon-info
이 부분은 단종된 모델입니다.
이 부분은 단종된 모델입니다.
| 더블 스트로크* | 1백만 | 3백만 | 5백만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간