igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 중하중 어플리케이션용
- PUR 외피
- 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- 난연성
- 해양 플랜트
- 냉각수 내성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 전체 쉴드
- 노치 방지
- PVC 프리
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF111.022.D
((2x0.25)+5x0.5)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -25 / -15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| -15 / +70 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간